Fil de thermocouple

Le fil thermocouple est disponible avec plusieurs options de blindage et de gainage, ce qui le rend idéal pour les industries comme la pétrochimie, pharmaceutique, exploitation minière, Production d’électricité, Traitement des eaux usées, la transformation et le transport des aliments. Connectez vos outils à l'équipement de détection et de contrôle avec le fil thermocouple et le câble d'extension de qualité Belden.

Caractéristiques et avantages

  • Respectent les normes : conçus pour l'Institut national américain de normalisation (ANSI) et conformes à la Commission électrotechnique internationale (CEI)
  • Fonctionnent dans des températures extrêmes : performance améliorée pour le fonctionnement même dans les hautes et basses températures.
  • Identification facile : isolation codée par couleur et matériaux de gaine différents des autres câbles.
  • Garantissent la performance des câbles : produisent une énergie électrique quantifiable avec des conducteurs différents.
Symboles ANSIPlage de température (°C) (conducteur uniquement)Limites de l'erreur-type (°C)Couleur de l'enveloppeCode couleur de l'isolationIdentification du conducteurDonnées techniques
Positif ( + )Négatif ( - )Positif ( + )Négatif ( - )
E 0 à 340, 340 à 540 ±1,7 °C ±0,50 % BrunViolet Rouge Chromel® non-magnétique Couleur argent constantan Télécharger
J0 à 293, 293 à 480±2,2 °C ±0,75 % Brun Blanc RougeMagnétique en ferConstantan non-magnétique
K0 à 340, 340 à 540 ±1,7 °C ±0,50 % Brun Jaune RougeChromel® non-magnétiqueAlumel® magnétique
T0 à 340, 340 à 540±1,7 °C ±0,50 % Brun Bleu RougeCouleur cuivreConstantan non-magnétique
EX0 à 200±1,7 °C Violet Violet RougeChromel®Constantan
JX0 à 200±2,2 °C Noir Blanc Rouge FerConstantan
KX 0 à 200±2,2 °C Jaune Jaune RougeChromel®Alumel®
TX 0 à 200±1,0 °C Bleu Bleu Rouge CuivreConstantan
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.