...

Boîtiers de support mural

Les armoires murales offrent un hébergement informatique/de mise en réseau dans des espaces où l'optimisation de l'espace est essentielle ainsi que des espaces qui permettent d'autres fonctions primaires. Elles sont conçues pour les applications qui nécessitent un matériel hébergé sécurisé et qui disposent d'un espace au sol limité, dont notamment les magasins de vente au détail, les écoles et les bureaux. Les armoires murales offrent une capacité de charge de 300 livres et une esthétique agréable. Elles sont pourvues d'une structure robuste et sont conçues pour un accès optimisé à l'équipement et une gestion des câbles souple.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour toute installation : les boîtiers sont en acier soudé robuste et sont dotés d'un revêtement par thermolaquage noir durable et de nombreuses options de portes avant.
  • Adapté aux espaces restreints : le sens d'ouverture de la porte est réversible sur site. Une section médiane pivotante offre un accès arrière à l'équipement
  • Sécurité intégrée : porte avant et section arrière verrouillables
Boîtiers muraux
Numéro de référence Dimensions (H x l x P)Entrée de câbleMontageUnités de racksType de portePoidsCapacité de poids
XHW-2406-SD24 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfaceAcier massif30 livres300 livres
XHW-2406-GD24 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfacePolycarbonate transparent25 livres300 livres
XHW-2406-PD24 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surface Perforé25 livres300 livres
XHW-2424-SD24 po x23 pi x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé12UAcier massif125 livres300 livres
XHW-2424-GD24 po x23 pi x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé12UPolycarbonate transparent115 livres300 livres
XHW-2424-PD24 po x23 pi x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé12UPerforé110 livres300 livres
XHW-2430-SD24 po x23 pi x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé12UAcier massif135 livres300 livres
XHW-2430-GD24 po x23 pi x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé12UPolycarbonate transparent123 livres300 livres
XHW-2430-PD24 po x23 pi x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé12UPerforé120 livres300 livres
XHW-3606-SD36 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfaceAcier massif55 livres300 livres
XHW-3606-GD36 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfacePolycarbonate transparent45 livres300 livres
XHW-3606-PD36 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfacePerforé40 livres300 livres
XHW-3624-SD36 po x23 po x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé19UAcier massif147 livres300 livres
XHW-3624-GD36 po x23 po x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé19UPolycarbonate transparent137 livres300 livres
XHW-3624-PD36 po x23 po x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé19UPerforé127 livres300 livres
XHW-3630-SD36 po x23 po x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé19UAcier massif152 livres300 livres
XHW-3630-GD36 po x23 po x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé19UPolycarbonate transparent142 livres300 livres
XHW-3630-PD36 po x23 po x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé19UPerforé137 livres300 livres
XHW-4806-SD48 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfaceAcier massif60 livres300 livres
XHW-4806-GD48 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfacePolycarbonate transparent50 livres300 livres
XHW-4806-PD48 po x23 po x6 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 popanneau arrière facultatifMontage en surfacePerforé45 livres300 livres
XHW-4824-SD48 po x23 po x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé26UAcier massif150 livres300 livres
XHW-4824-GD48 po x23 po x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé26UPolycarbonate transparent140 livres300 livres
XHW-4824-PD48 po x23 po x24 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé26UPerforé135 livres300 livres
XHW-4830-SD48 po x23 po x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé26UAcier massif160 livres300 livres
XHW-4830-GD48 po x23 po x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé26UPolycarbonate transparent150 livres300 livres
XHW-4830-PD48 po x23 po x30 po2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po19 po, 12-24 taraudé26UPerforé145 livres300 livres
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots