...

Porte de sécurité pour rack ouvert

La porte de sécurité SecurePatch pour rack ouvert garantit la sécurité des composants du réseau, nouveaux et existants, dans un rack d'équipement ouvert de 19 po. Le panneau SecurePatch sécurise uniquement la section de l'espace de stockage dont vous avez besoin. Protégez-vous des déplacements de cordon de raccordement non autorisés en équipant les racks d'équipement chargés d'une sécurité supplémentaire avec une porte verrouillable.

Caractéristiques et avantages

  • Protégez vos équipements et vos connections : ce modèle à clapet permet un montage dos à dos du SecurePatch afin de sécuriser la face avant et la face arrière
  • Des économies en termes de main d'œuvre : une seule personne est nécessaire pour installer chaque unité grâce à la bride de montage de l'unité
  • La sécurité sans interruption de service : SecurePatch peut être ajouté à n'importe quel rack de 19 po afin de contrôler l'accès sans avoir à refaire les raccordements des connexions
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots