...

Câble à fibre optique de micro distribution

Les câbles de mini-distribution de Belden sont idéaux pour les applications intérieures, notamment les réseaux Base 12. Leur construction de fibre sous-unifiée 250 µm fournit la base des terminaisons MPO tout en réduisant la taille et le poids. Ces câbles restent compatibles avec les terminaisons LC/SC/ST traditionnelles grâce à des kits de dérivation simples et permettent également de réaliser des épissures par fusion en masse, ce qui économise de la main-d'œuvre.

Caractéristiques et avantages

  • Terminaison rapide sur le terrain : permettent de réaliser des épissures par fusion en masse, ce qui économise du temps et de la main-d'œuvre
  • Modèle flexible : nombre de fibres de 8 à 144, gaines en PVC et LSZH, compatibles avec LC/SC/ST
  • Offrent un rayon de courbure serré : les sous-unités de câble plus petites (2 mm, 3 mm) prennent en charge un routage de câble plus serré
  • Prennent en charge la haute densité : des câbles légers et plus petits permettent à plus de câbles de passer dans le conduit
  • Détails techniques
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots