...

Convertisseurs fibre

Même lorsqu'ils sont confrontés à des conditions d'exploitation industrielle difficiles, les composants en fibre optique maintiennent une disponibilité et une redondance élevées. Les convertisseurs de média fibre Belden offrent une vaste plage de solutions pour tout utilisateur ayant besoin d'une liaison fibre durable connectée à des dispositifs en cuivre dans n'importe quel environnement.

Caractéristiques et avantages

  • Choisissez votre alimentation : options d'entrée d'alimentation en courant continu, d'alimentation externe en courant alternatif ou d'alimentation à partir de signaux de données (ne dépend pas de la tension externe).
  • Options modulables : choisissez entre le rail DIN, le montage sur plateau ou même le placement directement sur le dispositif terminal ou le montage sur un rail DIN via un adaptateur.
  • Optimisez la durabilité : conçus pour les environnements difficiles tels que les usines ou les applications extérieures.
  • Vaste plage de supports : les options de port prennent en charge tous les types de supports, des émetteurs-récepteurs à fibre SFP de Gb aux types de médias fibre à 10 Mb.
Convertisseurs fibre RS232 V.24
Ports Type de port Multimode Mode unique Fibre optique polymère Topologie Temp. étendue Données techniques
22 électrique(s), 1 optique(s)980/1000 µmPoint à point0 °C à + 50 °CInformations produit
50/125 µm/62,5/125 µmPoint à point0 °C à + 50 °CInformations produit
50/125 µm/62,5/125 µm/200/230 µmPoint à point-20° C à +50° CInformations produit
200/230 µm980/1000 µmPoint à point-20° C à +50° CInformations produit
50/125 µm/62,5/125 µm9/125 µmPoint à point-20° C à +50° CInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots