...

Confinement de cheminée

Les solutions passives et actives de confinement de cheminée proposées par Belden optimisent la densité informatique en réduisant les coûts de climatisation. Les panneaux verticaux dirigent l'air de retour chaud vers le plénum de retour supérieur en éliminant les mélanges et en améliorant l'efficacité opérationnelle des unités CRAC périmétriques. L'utilisation d'un système complet de distribution d’air froid avec les panneaux verticaux permet aussi à l'air froid d'être directement recueilli dans l'allée froide, ce qui élimine le besoin d'utiliser l'espace sous-plancher pour le soufflage d'air.

Caractéristiques et avantages

  • Gestion de charges thermiques extrêmement élevées : le système de confinement thermique adaptatif proposé par Belden peut prendre en charge 30 kW par armoire.
  • Prise en charge de besoins de conception spécifiques : les cheminées passives et actives sont proposées sous forme de cheminées traversant le plafond et de cheminées contre le plafond
  • Idéales pour les centres de données existants : les armoires qui ne proviennent pas de Belden peuvent être équipées de cheminées de confinement à l'aide de plaque d'adaptation sur mesure
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots