...

Distribution électrique et unités de distribution de l'alimentation

Nos unités de distribution de l'alimentation (PDU) installées dans des armoires sont fabriquées à partir de composants de grande qualité afin de prendre en charge toutes vos applications critiques. Les PDU Belden sont conçues pour s'intégrer facilement dans des racks et armoires Belden. Elles sont pourvues de nombreuses options de montage permettant d'optimiser la ventilation et la gestion des câbles dans les applications d'hébergement de serveurs et de commutateurs à haute densité. Faites votre choix parmi une large gamme de PDU conçues pour répondre à vos besoins spécifiques en termes d'alimentation.

Caractéristiques et avantages

  • Pour une PDU adaptée à vos besoins : optez pour des PDU basiques avec une surveillance locale ou des PDU intelligentes qui permettent une gestion à distance
  • Évitez toute interruption de service : un micrologiciel Ethernet intuitif avec des alarmes pour les e-mails et un déroutement SNMP fournit une notification précoce des dépassements de seuil de puissance
  • Améliorez votre retour sur investissement : visualisez des données approfondies de la consommation électrique à différents niveaux, y compris la surveillance de l'alimentation des agrégats, des circuits ou des réceptacles
  • Pour une meilleure compréhension de votre utilisation : la mémoire interne stocke jusqu'à deux semaines de paramètres essentiels pour vous donner une idée précise de la répartition et de l'utilisation de l'électricité
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots