...

Câble ACIC

Belden propose une gamme complète de câbles de commande, d'instrumentation et d'alimentation blindés et certifiés CSA, les câbles ACIC, adaptés aux environnements 300 V, 600 V et certains environnements 1000 V. Trouvez la meilleure solution ACIC pour vos besoins parmi la vaste gamme d'options de nombre de conducteurs et de paires, d'isolation et de gaines (aussi disponibles en version non blindée).

Caractéristiques et avantages

  • Pas de conduite ou tuyau d'enfouissement : les câbles ACIC éliminent le besoin de matériaux d'installation supplémentaires
  • Protégez votre signal : haute protection mécanique dans l'usage souterrain et dans les environnements dangereux
  • Conception adaptée aux risques : câbles résistants à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux hydrocarbures pour maintenir la puissance du signal
  • Certifié CSA : conçu spécifiquement pour répondre aux normes CSA 22.2 Type CIC et testé en vertu des exigences nord-américaines en vigueur.
Catégorie de produits

Type de produit

Température nominale

Caractéristiques et conformité

Données techniques

Câble d'instrumentation CSACâbles blindés 300 V ACIC-40° C à + 105° C sec
-40° C à + 75° C humide
-25° C impact à froid
CSA C22.2 n° 239, Type ACIC
CSA C22.2 n° 174, HLABCD
CSA C22.2 n° 0.3 article 4.31 gaz faiblement acide (gaine uniquement)
Test à la flamme FT4
Télécharger
Câbles blindés 600 V ACIC-40° C à + 105° C sec
-40° C à + 75° C humide
-25° C impact à froid
CSA C22.2 n° 239, Type ACIC
CSA C22.2 n° 174, HLABCD
CSA C22.2 n° 0.3 article 4.31 gaz faiblement acide (gaine uniquement)
Test à la flamme FT4
Télécharger
Catégorie de produitsType de produitCaractéristiques et conformitéDonnées techniques
Câble de commande CSACâbles blindés 600 V ACICCSA C22.2 n° 239 CIC
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Télécharger
Câbles 600 V TECK 90CSA C22.2 n° 131 Type TECK 90
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Télécharger
Câbles composites 600 V TECK 90CSA C22.2 n° 131 Type TECK 90
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Résistance à la lumière du soleil
Télécharger
Câbles 1000 V TECK 90CSA C22.2 n° 131 Type TECK 90
CSA C22.2 n° 0.3 clause 4.31 gaz faiblement acide
HAZ LOC
Télécharger
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots