...

LAN sans fil

L'industrie d'aujourd'hui a besoin de plus de connectivité, et nous sommes fiers de fournir des solutions qui y répondent. Nos produits sont conçus pour vous fournir la plus haute sécurité et une disponibilité maximale, car nous savons qu'une solution est aussi solide que son maillon le plus faible. Forts de nos nombreuses années d'expérience et d'innombrables projets réussis, nous avons développé l'expertise nécessaire pour porter la disponibilité, la sécurité et la rapidité à un niveau tel que les projets critiques sont non seulement déployés rapidement, mais aussi de manière fiable et prêts pour une extension future.

Caractéristiques et avantages

  • Des solutions sur mesure : vous choisissez les fonctions, les protocoles, les ports WLAN et Ethernet, les interfaces, l'alimentation, le concept d'installation et la certification
  • Une surveillance à distance : profitez de la flexibilité d'utiliser les machines à partir de tablettes ou de smartphones sans fil
  • Une disponibilité maximale du WLAN : la technologie sans fil et le puissant système d'exploitation HiLCOS offrent une gestion, une redondance et une sécurité étendues
  • Une conception industrielle : monté sur des rails DIN ou installé sur des murs ou des mâts dans des zones intérieures et extérieures ; conforme aux exigences et aux autorisations exigeantes
  • Des solutions rentables : ne payez que pour les fonctions requises par vos applications WLAN industrielles habituelles afin de réduire les coûts
Détails Famille de produits
Gestion du WLAN et concentrateur VPNBAT Controller Virtual
Transmet des données jusqu'à 867 Mbit/s BAT867
Client et point d'accès WLAN compact Client et point d'accès WLAN compact BAT-C2
Point d'accès/Client LAN sans fil Dual Band avec IEEE 802.11 BAT450-F
Débits de données jusqu'à 450 Mbit/s OpenBAT
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots