...

Câble de commande

Belden offre une large sélection de câbles d'interconnexion de classe UL 600 V ainsi que les câbles CSA Teck et les câbles ACIC appropriés pour une variété d'applications de contrôle (disponibles en versions multiconducteurs). Prenez en charge des applications d'automatisation et d'instrumentation avec des câbles de commande qui permettent de réguler les procédés automatisés. Couverts par une garantie gratuite de 10 ans, ces câbles de commande possèdent une fiabilité et une performance éprouvées dans les milieux industriels.

Caractéristiques et avantages

  • Performance avérée : les câbles robustes sont testés et éprouvés sur le terrain pour fonctionner dans l'espace industriel.
  • Résistance aux extrêmes : conçus avec des matériaux exclusifs, ces câbles sont faits pour durer
  • Variété d'options : disponibles en plusieurs options de matériaux, dont LSZH , PVC/nylon, etc. pour répondre à tous vos besoins de câble.
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots