Assemblages de jonction en cuivre
Parfaits pour les centres de données, les réseaux d'entreprise et d'autres applications où la vitesse d'installation est importante, nos assemblages de câbles de jonction en cuivre sont connectés et testés en usine pour réduire le temps d'installation de jusqu'à 90 %. Pas de connexion requise ! Les assemblages sont proposés en différentes longueurs avec des connecteurs répondant aux besoins de votre application. Notre conception populaire à feuilles tressées conserve tous les câbles ensemble au sein des faisceaux.
Caractéristiques et avantages
- Performances garanties : profitez d'une marge de sécurité et de performances garanties sans contrepartie ni problèmes de performances ou de fiabilité
- Gagnez du temps et de l'argent : une solution plug-and-play rentable et flexible à la qualité prouvée
- Fiabilité supérieure : la conception Dual-Flex garantit une connexion accouplée fiche/jack contrôlée de chaque côté pour fournir un circuit électrique ininterrompu
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits
Livres blancs
Garanties