Commutateurs administrables Hirschmann RSP/RSPL/RSPS/RSPE
La série RSP comprend des commutateurs industriels résistants, compacts et gérés sur rail DIN, avec des options de vitesse Fast Ethernet et Gigabit. Ces commutateurs prennent en charge des protocoles de redondance complets tels que PRP (Protocole de redondance parallèle), HSR (Redondance sans interruption à haute disponibilité), DLR (Device Level Ring) et FuseNet™. Ils offrent un degré de flexibilité optimal avec plusieurs milliers de variantes.
Caractéristiques et avantages
- Conception renforcée : résistent à des conditions difficiles, notamment des températures allant de -40 °C à +70 °C, ainsi qu'aux chocs, aux vibrations et à l'EMC.
- Haute sécurité du réseau : des protocoles de redondance et des mécanismes de sécurité complets garantissent une communication de données ininterrompue.
- Performance maximale : des versions disponibles avec 6 à 24 ports Fast Ethernet et avec jusqu'à 4 ports Gigabit Ethernet pour une transmission rapide des données
-
Liste des produits
-
Détails techniques
Détails techniques
Ressources