...

Commutateurs BXS Hirschmann

Les ingénieurs industriels et les constructeurs de trains ont besoin d'une façon fiable, sûre et rentable de permettre la connectivité embarquée dans les véhicules sur route ou sur rail. Les commutateurs BXS sont à même de connecter et d'alimenter les dispositifs et les systèmes d'info-divertissement des passagers sans nécessiter de câbles supplémentaires. Conçus spécialement pour les équipements roulants, les commutateurs BXS sont pensés pour résister aux vibrations élevées et aux plages de températures étendues, ainsi que pour répondre à toutes les exigences EMC et de prévention des incendies pour les véhicules sur rail.

Caractéristiques et avantages

  • Installation facile : leur format compact, leur montage sans armoire et leurs options de ports Power over Ethernet (PoE/PoE+) éliminent le besoin d'un câblage séparé pour alimenter les dispositifs finaux.
  • Transfert de données rapide et sécurisé : prise en charge d'un grand nombre d'applications, y compris les systèmes d'informations des passagers, les publicités, les caméras IP et plus encore.
  • Prise en charge Ethernet TSN : la transmission de données précise aide à garantir une largeur de bande pour les services de réseau dédiés.
Description du produitType de port et quantité TypeInformations produit
Commutateur IP40 administrable avec PoE optionnel (+) ; 12 ports, 4 Gigabit-Ethernet et {[3:D3]} Ethernet. Gigabit-Ethernet et 8 Fast-Ethernet ou 12 Fast-Ethernet ou 12...4 ports Gigabit-Ethernet M12 Code X et 8 ports Fast-Ethernet M12 Code DBXS30-12TX-EECC-LV-2ABXS 4GE 8FE LV
BXS30-12TX-EECC-HV-2ABXS 4GE 8FE HV
BXS32-12TX-EECC-LV-2ABXS 4GE 8FE PoE LV
BXS32-12TX-EECC-HV-2ABXS 4GE 8FE PoE HV
12 ports Gigabit-Ethernet M12 Code XBXS40-12TX-EECC-LV-2ABXS 12GE LV
BXS40-12TX-EECC-HV-2ABXS 12GE HV
BXS42-12TX-EECC-LV-2ABXS 12GE PoE LV
BXS42-12TX-EECC-HV-2ABXS 12GE PoE HV
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots