...

Racks à échelle

Accélérez le temps de déploiement et optimisez votre espace avec le système de racks à échelle Belden conçus pour optimiser la largeur de bande des câbles et soutenir la densité maximale des câbles dans des installations comportant de nombreux câbles, telles que les centres de données et les salles de télécommunications. Profitez d'un large éventail d'accessoires pour personnaliser votre conception idéale de gestion des câbles.

Caractéristiques et avantages

  • Convient à tous les systèmes de modèles : nous proposons une gamme complète de glissières et d'accessoires à racks à échelle disponibles en versions Universal, Telco et UL
  • Optimisez la largeur de bande et la densité : les racks à échelle sont parfaits pour compléter les câbles Belden et offrir une solution de bout en bout
  • Une sécurité accrue : le kit d'épissure à liaison rapide en attente de brevet permet de relier électriquement des sections de glissière sans lien de cerclage
Glissière de racks à échelle/câbles de style Universal

Glissière de 250 câbles de type universel La capacité de charge maximale lorsqu'elle est supportée tous les 5 pi avec une déviation minimale est de 132 livres/pied. Structure de tube en acier soudé. Boîte individuelle. Longueur totale : 10 pi. Longeron latéral : 1,5 po x 0,375 po x 0,065 po. Traverse : 1,5 po x 0,375 po x 0,065 po soudé à intervalles de 12 po. Disponible en thermolaquage noir ou blanc.

Numéro de référence noirNuméro de référence blanc Largeur Poids d'expédition
BLRS250-06BBLRS250-06W 6 po 19 livres
BLRS250-12BBLRS250-12W 12 po 24 livres
BLRS250-18BBLRS250-18W 18 po 28 livres
BLRS250-24BBLRS250-24W 24 po 32 livres
BLRS250-30BBLRS250-30W 30 po 37 livres
BLRS250-36BBLRS250-36W 36 po 42 livres
Glissière de racks à échelle/câbles de style Telco

Glissière de 252 câbles de type Telco. La capacité de charge maximale lorsqu'elle est supportée tous les 5 pi avec une déviation minimale est de 132 livres/pied. Structure de tube en acier soudé. Boîte individuelle. Longueur totale : 10 pi. Longeron latéral : 1,5 po x 0,375 po x 0,065 po. Traverse : 0,5 po x 1 po x 0,065 po soudé à intervalles de 9 po. Disponible en thermolaquage noir ou blanc.

Numéro de référence noir Numéro de référence blanc Largeur Poids d'expédition
BLRT252-06BBLRT252-06W 6 po 22 livres
BLRT252-12BBLRT252-12W 12 po 24 livres
BLRT252-18BBLRT252-18W18 po 26 livres
BLRT252-24BBLRT252-24W 24 po 28 livres
BLRS250-30BBLRS250-30W 30 po 37 livres
BLRS250-36BBLRS250-36W 36 po 42 livres
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots