...

Cassettes et trames ODF

Les cassettes et les boîtiers adaptateurs DCX présentent une conception compacte et modulaire, qui permet un assemblage de deux (Base-24), quatre (Base-12) ou six (Base-8) cassettes par plateau de boîtier. Le boîtier DCX permet d'installer un ensemble de cassettes de différentes tailles sur le plateau

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité des méthodes de résiliation : disponible pour les câbles de jonction MPO, les câbles de jonction multifibres avec connecteurs LC, les épissures par fusion avec pigtails ou connecteurs à épissure
  • Temps d'arrêt du réseau réduit en vue de la maintenance : modularité des cassettes MPO, seules 12 fibres sont affectées (au lieu de 24 ou 36 fibres pour les autres solutions)
  • Migration du système facilitée : cassettes interchangeables pour un passage facile de Base-24 à Base-12 à Base-8, sans devoir changer de boîtiers
  • Gestion de polarité de fibre facilitée et planification simple du système : cassettes pré-raccordées interchangeables et conception de cassette symétrique pour maintenir le numérotage séquentiel des ports

 

 

 

Image de polarité - boîtiers adaptateurs DCX

Cadres avec adaptateurs pré-raccordés DCX (MPO-LC)
Ports de raccordementAdaptateurs OM3 aigue-marineAdaptateurs OM4 violet ErikaOM5 vert citronAdaptateurs SM bleusAdaptateurs SM/APC verts
LC Duplex vers MPO-12 (12f) femelle
6 (12) Type-AFF3D06LDMFAAFF4D06LDMFAEFF5D06LDMFALFFSD06LDMFABFFSD06LAMFAG
6 (12) Type-A ALTFF3D06LDMF1AFF4D06LDMF1EFF5D06LDMF1LFFSD06LDMF1BFFSD06LAMF1G
LC Duplex vers MPO-12 (8f) femelle
4 (8)FF3D04LD4F4AFF4D04LD4F4EFF5D04LD4F4LFFSD04LD4F4BFFSD04LA4F4G
Cassettes pré-raccordées DCX (MPO-SC)
Ports de raccordement (fibres)Adaptateurs OM3 aigue-marineAdaptateurs OM4 violet ErikaAdaptateurs OM5 vert citronAdaptateurs SM bleusAdaptateurs SM/APC verts
SC Duplex vers MPO-12 (12f) femelle
6 (12)FC3D06SDMFFC4D06SDMF-FCSD06SDMFFCSD06SDMF
SC Duplex vers MPO-12 (8f) femelle
4 (8)FC3D04SD4FFC4D04SD4F-FCSD04SD4FFCSD04SA4F
Cassettes d'épissure DCX
Ports de raccordement (fibres)Adaptateurs OM3 aigue-marineAdaptateurs OM4 violet ErikaAdaptateurs OM5 vert citronAdaptateurs SM bleusAdaptateurs SM/APC verts
LC Duplex - avec pigtails discrets 250 μm, plateau d'épissure et manchons de protection d'épissure thermorétractables
6 (12)FC3D06LDFPFC4D06LDFPFC5D06LDFPFCSD06LDFPFCSD06LAFP
12 (24)FC3D12LDFPFC4D12LDFPFC5D12LDFPFCSD12LDFPFCSD12LAFP
LC Duplex - avec pigtails ruban 250 μm, plateau d'épissure et manchons de protection d'épissure thermorétractables
6 (12)FC3D06LDFMFC4D06LDFMFC5D06LDFMFCSD06LDFMFCSD06LAFM
12 (24) FC3D12LDFM FC4D12LDFM FC5D12LDFM FCSD12LDFM FCSD12LAFM
LC Duplex - pigtails, plateaux et manchons de protection vendus séparément
6 (12)FC3D06LDFS FC4D06LDFS FC5D06LDFS FCSD06LDFS FCSD06LAFS
12 (24) FC3D12LDFS FC4D12LDFS FC5D12LDFS FCSD12LDFS FCSD12LAFS
SC Duplex - avec pigtails discrets 250 μm, plateau d'épissure et manchons de protection d'épissure thermorétractables
6 (12)  FC3D06SDFP FC4D06SDFP FCSD06SDFP FCSD06SAFP
SC Duplex - avec pigtails ruban 250 μm, plateau d'épissure et manchons de protection d'épissure thermorétractables
6 (12) FC3D06SDFM FC4D06SDFM FCSD06SDFM FCSD06SAFM
SC Duplex - pigtails, plateaux et manchons de protection vendus séparément
6 (12) FC3D06SDFS FC4D06SDFS FCSD06SDFS FCSD06SAFS
Cadres avec adaptateur DCX
Ports de raccordement (fibres) Adaptateurs OM3 aigue-marine Adaptateurs OM4 violet Erika Adaptateurs OM5 vert citron Adaptateurs OS2/UPC bleus Adaptateurs OS2/APC verts
MPO de type A (Key-UP/Key-Down)
4 (48) FF3D04MP FF4D04MP FF5D04MP FFSD04MP
6 (72) FF3D06MP FF4D06MP FF5D06MP FFSD06MP
Duplex LC
4 (8) FF3D04LD FF4D04LD FF5D04LD FFSD04LDFFSD04LA
6 (12)FF3D06LD FF4D06LDFF5D06LD FFSD06LD FFSD06LA
SC Duplex
3 (6) FF3D03SD FF4D03SD FFSD03SD FFSD03SA
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots