...

Armoires pour distribution de fibre optique

Les armoires DCX Belden de distribution de fibre optique (ODF) sont des armoires entièrement configurables avec un accès par l'avant. Elles servent d'interconnexion de fibres à haute densité ou de blocs de construction de base pour une vaste connexion croisée de fibres. Ils protègent les connexions grâce à un verrou

Caractéristiques et avantages

  • Densité de raccordements de fibres la plus élevée : dans un espace restreint avec 3 840 raccordements par armoire
  • Intégrité maximale du signal : via un contrôle du rayon de cintrage des câbles et des cordons de raccordement entrants et sortants
  • Systèmes évolutifs à l'infini : les châssis modulaires fonctionnent comme des blocs de construction et s'assemblent côte à côte et dos à dos pour une évolutivité sans limites
  • Gain de place : placez votre armoire contre un mur ou dos à dos pour réduire l'espace au sol utilisé
  • Des nomenclatures simplifiées : gagnez du temps lors d'un déploiement grâce à des armoires entièrement configurées
Armoires DCX ODF | 84 x 36 x 15 pour environnement à risque sismique | 10 boîtiers
10 supports de distribution de câbles, 10 bobines pour cordon de raccordement
Description Capacité maximale Numéro de référence Belden
Boîtiers DCX Ports LC Duplex (fibres)
ARMOIRE DCX, 10 BOÎTIERS 84 x 36 x 15, GAUCHE-DROITE, SANS PORTE, 10 SUPPORTS DE DISTRIBUTION DE CÂBLES, 10 BOBINES DE CORDON DE RACCORDEMENT 10 1920 (3840)DCXT11-00000-33
ARMOIRE DCX, 10 BOÎTIERS 84 x 36 x 15, DROITE-GAUCHE, SANS PORTE, 10 SUPPORTS DE DISTRIBUTION DE CÂBLES, 10 BOBINES DE CORDON DE RACCORDEMENT 10 1920 (3840) DCXT21-00000-33
ARMOIRE DCX, 10 BOÎTIERS 84 x 36 x 15, GAUCHE-DROITE, PORTE DOUBLE VOLET EN PLEXIGLAS, 10 SUPPORTS DE DISTRIBUTION DE CÂBLE, 10 CORDON DE RACCORDEMENT... 10 1920 (3840) DCXT11-44121-33
ARMOIRE DCX, 10 BOÎTIERS 84 x 36 x 15, DROITE-GAUCHE, PORTE DOUBLE VOLET EN PLEXIGLAS, 10 SUPPORTS DE DISTRIBUTION DE CÂBLES, 10 CORDON DE RACCORDEMENT... 10 1920 (3840) DCXT21-44121-33
ARMOIRE DCX, 10 BOÎTIERS 84 x 36 x 15, GAUCHE-DROITE, PORTE DOUBLE VOLET EN PLEXIGLAS, 10 SUPPORTS DE DISTRIBUTION DE CÂBLE, 10 CORDON DE RACCORDEMENT... 10 1920 (3840) DCXT11-44101-33
ARMOIRE DCX, 10 BOÎTIERS 84 x 36 x 15, DROITE-GAUCHE, PORTE DOUBLE VOLET EN PLEXIGLAS, 10 SUPPORTS DE DISTRIBUTION DE CÂBLES, 10 CORDON DE RACCORDEMENT... 10 1920 (3840) DCXT21-44101-33
Accessoires pour armoires DCX
Détails techniques
Description Numéro de référence
Support pour câbles DCX – supérieur (4 supports pour 24 câbles), blanc bureau centralDCX-TOPE-KIT03W
Panneau inférieur plein DCX blanc pour bureau centralDCX-BOTE-KIT02W
KIT DE FIXATION POUR CÂBLE DCX 1 SUPPORT AVEC 2 BASES EN PLASTIQUE JUSQU'À 24 LPM DE TRANSITIONS PAR DÉTENTEUR) DCX-CABV-KIT01B
KIT DE BOBINE DE CORDON DE RACCORDEMENT DCX 1 BOBINE FIXE + BARRE MTGN) NOIRDCX-SPOO-KIT01B
KIT DE CANAUX HORIZONTAUX DCX INTÉGRÉS À L'ARMOIRE – GAUCHE-DROITE (UN BAC DE CORDON DE RACCORDEMENT) CENTRALDCX-HINC-KIT01W
KIT DE CANAUX HORIZONTAUX DCX INTÉGRÉS À L'ARMOIRE  DROITE-GAUCHE (UN BAC DE CORDON DE RACCORDEMENT) CENTRALDCX-HINC-KIT02W
MODULE DE STOCKAGE DE CORDONS DE RACCORDEMENT DCX AVEC 8 ROULEAUXDCX-PCST-MOD01W
KIT POUR REGROUPER DES ARMOIRES DCX (CÔTE À CÔTE OU DOS À DOS)DCX-PCST-MOD01W
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots