Systèmes DMX

L'éclairage scénique est passé des lumières fixes (du contrôle direct par l'opérateur) aux systèmes de commande électroniques. Au cours des deux dernières décennies, les systèmes de contrôle ont fait la transition de DMX-512 (un contrôle basé sur RS-485) à l'Ethernet. Outre le contrôle de l'éclairage, une transmission d'énergie est également requise pour réellement alimenter les composants responsables de la production de la lumière. Les anciennes lampes à incandescence haute tension font place aux solutions LED ou fluorescentes, qui fonctionnent à des tensions plus faibles et génèrent moins de chaleur et de watts. Belden

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour des conditions industrielles : les câbles d'éclairage Belden sont conçus selon des normes industrielles. Les divers câbles, robustes et résistants, sont appropriés pour de nombreuses situations d'éclairage à l'extérieur ou à l'intérieur
  • Plusieurs options : Belden offre plus de 25 variations pour les applications DMX/RS-485
Belden Product Default Image
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots