Convertisseurs GarrettCom

GarrettCom propose une grande variété de convertisseurs de commutateurs allant de l'Ethernet cuivre à la fibre, parfaits pour les applications industrielles. Également disponibles, les modèles Dymec fonctionnent comme des liens et des répéteurs, connectant optiquement différents formats et éliminant le besoin de convertisseurs. Les Optical Stars fonctionnent avec des optiques multimodes et/ou monomodes, fournissant un budget optique complet pour chaque port.

Caractéristiques et avantages

  • Construits pour durer : dans un emballage robuste de qualité industrielle, ces produits peuvent fonctionner dans une variété de températures et d'applications
  • Flexibilité : plusieurs variétés de série disponibles (modèles RS232 monocanal, multicanaux et RS485)
  • Classement des emplacements dangereux : classe 1, Div 2 – certifiés pour une utilisation dans des emplacements dangereux aux États-Unis et au Canada
Type Conversion Informations produit
Média Ethernet cuivre à la fibreCS14
CSG14
CSG14U
CSN14
Série RS232 à Ethernet fibre Série Dymec
RS232/RS485 à ethernet fibre

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.