Système fibre FiberExpress ECX LAN

Belden's FiberExpress Enterprise Closet X® (FX ECX) Patch Panel platform is an elegant, intuitive, and flexible solution set that is design to improve upon industry-leading patch panel solutions. The stylish FX ECX platform has been optimized for LAN environments, and provides an easy-to-deploy, Solution efficace pour les installateurs. The family includes a complete line of housings, cassettes and frames.

Caractéristiques et avantages

  • Flexibilité d'installation : les cassettes amovibles face avant et arrière sur tous les boîtiers (1U, 2U, 4U) simplifient le travail MAC ; plusieurs options de décharge de traction de câble
  • Intégrité du signal : les cassettes d'épissure ECX intègrent la gestion du relâchement dans leur couvercle, ce qui facilite le routage de la fibre et élimine les points de pincement
  • Installation simplifiée : moins de composants détachables car les rails des cassettes sont moulés dans le boîtier, donc pas besoin de composants supplémentaires qui peuvent se perdre
  • Réduire l'espace et le coût : ECX accepte le cuivre/la fibre sur les supports variés acceptant les trames KeyConnect. Tirez profit de nos différents produits de connectivité en cuivre

Famille de produits

Système de fibre FX ECX
Boîtiers LAN
Cassettes et trames LAN

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.