Alors que le monde utilise de plus en plus la vidéo, les données et la voix sur fibre, la fibre multimode actuellement installée peut ne pas répondre à la demande.
Le moyen évident de résoudre ce problème et d’obtenir des vitesses de données plus rapides sur de plus longues distances est de remplacer la fibre multimode par une fibre monomode. Mais le recâblage peut être perturbateur, coûteux et chronophage.
Jusqu’à récemment, les propriétaires avaient deux options : vivre avec les inconvénients du câblage ou vivre avec les limitations de leur fibre multimode héritée. Mais la technologie OMPlex de Modular Photonics offre un moyen d’augmenter la capacité de données jusqu’à 1,000 fois, à une fraction du coût du recâblage.
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :
- Comment fonctionne la technologie OMPlex
- Quand il peut être utilisé
- Comment il s’est comporté lors d’un test effectué sur un campus universitaire