OPTIMISATION DE LA GESTION ET DE LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU : LES AVANTAGES DU CONTRÔLE D’ACCÈS AU RÉSEAU POUR LES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET MÉDICAUX
L’année dernière, 46 systèmes hospitaliers américains ont été confrontés à des attaques de ransomware, affectant 141 hôpitaux et entraînant de graves perturbations opérationnelles. Notamment, St. Margaret’s Health dans l’Illinois a connu d’importantes difficultés financières, affectant sa capacité à traiter les réclamations d’assurance. Une étude du Ponemon Institute met en évidence un manque inquiétant de progrès dans la cybersécurité des soins de santé, avec 650 professionnels de l’informatique indiquant des perturbations majeures dans les soins aux patients en raison de cyberattaques :
- 57 % ont signalé des retards dans les procédures médicales.
- 50 % ont constaté une augmentation des complications médicales.
- 23% ont noté une augmentation des taux de mortalité des patients.
Ces incidents causent non seulement des dommages financiers et opérationnels, mais nuisent également à la réputation des hôpitaux, sapant ainsi la confiance du public. Ce livre blanc examine les défis de la cybersécurité et propose des stratégies pour renforcer les mesures de sécurité.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour télécharger le livre blanc.