Étude de cas

Golf Channel offre des expériences haute définition alimentées par Belden

Belden

Étude de cas Golf Channel - LogoBasée à Orlando, en Floride, la chaîne Golf Channel divertit plus de 80 millions de téléspectateurs dans plus de 80 pays à travers le monde. Avec quatre studios, ce diffuseur retransmet le PGA TOUR, le LPGA Tour, l'European Tour, le WEB.com Tour, le PGA Tour Champions, les championnats nationaux de la NCAA et plusieurs autres circuits et événements de golf mondiaux.

Exigences du projet

Étude de cas Golf Channel - StudioLa chaîne Golf Channel a fait confiance au câble Belden pour de multiples applications, utilisant des câbles coaxiaux 1694A, 1855A et 1505A ainsi que des câbles CAT 5e 1700A. La société s'est de nouveau tournée vers Belden pour répondre à une exigence de transmission particulière. Avec un nouveau câble média UHD 4K dans sa phase finale de test de performance, l'équipe Belden recommanda ce câble à micro-diamètre pour satisfaire cette exigence unique tout en respectant le budget.

 

Solution

Étude de cas Golf Channel - CâblageUn total de 29 longueurs de 300 pieds ainsi que le câble média 4K UHD permettaient de connecter le processeur d'affichage aux moniteurs du studio. L'utilisation de HDBaseT sur ce câble spécifique a permis de faciliter la transmission des signaux 4K sans aucune perte de signal.

 

Pour réduire le temps et le coût d'installation, le câble média 4K UHD (2183P) a été raccordé à l'aide du système de connectivité REVConnect de Belden. Grâce à ce processus de raccordement simple et rapide, les installateurs ont pu raccorder les câbles média et de catégorie sur un noyau unique compatible avec les modules 8 RJ45, prises et fiches compris. REVConnect a permis de réduire la charge sur le câble et d'obtenir une connexion fiable avec moins de risques que les broches soient arrachées du connecteur.

 

Étude de cas Golf Channel - CâblageCe projet était la première installation utilisant le câble média 4K UHD et REVConnect. La mise en œuvre a été testée et a parfaitement fonctionné dès la première utilisation. La solution de Belden a permis de maîtriser le budget du projet tout en fournissant la technologie requise en studio. Un câblage à fibre optique complet aurait pu fonctionner dans cette application, mais le coût de la fibre, de l'installation et du matériel auxiliaire aurait largement dépassé le budget.

 

Résultats - Économies de coûts. Qualité. Flexibilité

Le studio a maintenant la possibilité de déployer n'importe quel type d'extrémité sur le câble et de les interchanger selon les besoins. Le câble peut facilement être rallongé en changeant les extrémités et en ajoutant un connecteur correspondant. Une créativité et une flexibilité supplémentaires ont été obtenues avec la possibilité de présenter différentes images pour une grande variété d'objectifs et de déposer facilement des séquences vidéo dans le serveur de lecture.

 

Non seulement la qualité de l'image a été considérablement améliorée, mais le studio dispose maintenant de l'infrastructure nécessaire pour diffuser une programmation studio en 4K aux téléspectateurs.

 

Étude de cas de Golf Channel - Stock BeldenÉtude de cas de Golf Channel