Câble à fibre optique

La large gamme de câbles pour une utilisation en intérieur et en extérieur de Belden est proposée dans des conceptions à structure libre et structure serrée. Les modèles blindés, enfouis et robustes sont adaptés à une multitude d'environnements industriels. Pour chaque modèle de produit, des articles pour OM1, OM3, OM4, OM5 et OS2 (mode unique) ont été développés. Les produits en fibre Belden sont testés par ETL ou UL et approuvés pour une utilisation en conformité avec le code électrique national.

Famille de produits des câbles à fibre optique

 

Livre blanc

D'autres connexions de fibres seront bientôt disponibles : êtes-vous prêt(e) ?

La couverture mobile et sans fil est devenue aussi vitale qu'un service public : aussi importante dans notre vie quotidienne que l'eau, l'électricité et le gaz. Les interruptions de service ne sont pas acceptables car, sans connectivité, il est difficile de vivre nos vies, et de nombreux systèmes ne fonctionneront pas correctement.

À l'avenir, les demandes de connectivité ne feront qu'augmenter. C'est pourquoi de nouvelles capacités et infrastructures seront nécessaires pour répondre à ladite demande. C'est ce qui explique que l'on déploie davantage de câbles en fibre optique pour prendre en charge les technologies à forte intensité de bande passante du monde actuel et les nouvelles expériences qu'elles offrent.