Belden lance des solutions axées sur la sécurité des réseaux, la robustesse et le déploiement simplifié au 4e trimestre 2022
Les nouvelles versions comprennent la plateforme d'orchestration de périphérie Belden Horizon™ et les connecteurs de vanne à usage intensif GDME de Hirschmann
St. Louis, Missouri - le 16 novembre 2022 - Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'infrastructure réseau, annonce six nouveaux produits au 4e trimestre 2022, qui rendent possibles la transmission, la connexion et l'administration simples et sécurisées des données.
Orchestration et administration des données
Belden Horizon™, initialement présentée en avant-première dans le cadre de l'événement Belden Investor Day en juin, est une plateforme logicielle gérée qui rationalise l'accès sécurisé aux équipements distants, en prenant en charge le déploiement, la connexion et l'administration simples et sûrs des appareils et applications OT. La plateforme prend en charge l'orchestration edge, la technologie d'accès à distance sécurisé et la connectivité permanente, indépendante du porteur, via un réseau de données persistant qui permet aux dispositifs d'automatisation à distance de se connecter les uns aux autres.
Les versions matérielles des commutateurs GREYHOUND 105/106 Hirschmann comprennent l'ajout de la technologie MACsec pour valider la sécurité du réseau grâce au chiffrement et à l'authentification de la couche 2, ainsi que la prise en charge du logiciel avancé de la couche 3 HiOS avec le routage unicast (L3A-UR).
Acquisition et transmission des données
Les câbles de catégorie E/S et OSP Dry Core de Belden étendent les réseaux intérieurs de catégorie 6 et 6A à l'extérieur, simplifiant ainsi le déploiement grâce à une conception propre, sans gel, qui offre des performances électriques supérieures.
Les connecteurs de vannes GDME Heavy-Duty Hirschmann sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles, répondant aux normes industrielles rigoureuses UL pour la résistance aux flammes et la tolérance aux vibrations, ainsi qu'aux normes de performance DNV pour les applications marines.
Les connecteurs de données Lumberg Automation M8 D-Coded sont conçus pour répondre aux besoins croissants en composants miniaturisés qui prennent en charge l'intégration cyberphysique dans l'Internet industriel des objets. Les connecteurs de données sont compacts, faciles à installer et robustes pour les environnements difficiles.
Les répartiteurs de puissance Lumberg Automation M12 offrent un moyen abordable de distribuer l'énergie à travers une connexion circulaire M12. Ces répartiteurs de puissance font partie de la série M12 Power Series, qui résiste aux conditions difficiles et aux applications exigeantes avec une température de fonctionnement allant jusqu'à 125 degrés celsius.
Pour en savoir plus sur ces solutions ainsi que sur les types de technologies et d'applications qu'elles prennent en charge, visitez https://www.belden.com/new-products.
À propos de Belden – Belden Inc. fournit l'infrastructure qui rend le voyage numérique plus simple, plus intelligent et plus sûr. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à St. Louis et nous disposons de capacités de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique.
Pour plus d'informations, visitez le site www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lisa Williams
Responsable communication et marketing
(317) 815-2402
Scott Todd
Responsable communication et marketing
(317) 316-6473
Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.