Câble Ethernet à paire unique

Les câbles Ethernet à paire unique (SPE) DataTuff simplifient la connexion et l'alimentation des appareils dans l'edge tout en offrant une portée et une largeur de bande supérieures sur une paire torsadée unique. Avec de fortes options de blindage et de gainage, les câbles Ethernet à paire unique sont fiables, Connectivité ininterrompue des appareils de terrain distants au cloud, même dans les environnements les plus difficiles. Et avec la capacité PoDL (Power over Data Line) de consolider la transmission des données et de l’électricité, Vous pouvez bénéficier d’un temps de disponibilité accru, Efficacité des processus et profit opérationnel.

Caractéristiques et avantages

  • Alimentation facilitée des appareils dans l'edge : la connectivité edge-to-cloud fonctionne via la capacité PoDL (Power over Data Line), ce qui simplifie la connexion et l'alimentation de davantage d'appareils dans l'edge
  • Plus besoin de périphériques de passerelle : la compatibilité avec le protocole EtherNet/IP universel élimine le besoin de dispositifs supplémentaires, ce qui permet de faire des économies
  • Une portée accrue : profitez d'une portée jusqu'à 1 km, soit 10 fois la portée des câbles Ethernet à 4 paires classiques
  • Une conception solide : des modèles pensés pour supporter les environnements industriels difficiles avec des blindages et gaines solides qui garantissent un meilleur temps de disponibilité
Numéro de référence Amériques Numéro de référence EMEA Numéro de référence APAC Reach Largeur de bande AWG Conducteur Gaine Applications Données techniques
SPE101* 74042E* s/o 1 km 10 Mb/s 18 Uni PVC Connecter des capteurs à distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel avec cote PLTCBientôt disponible
SPE102*74043E*s/o À DÉTERMINER 10 Mb/s 22 Toronné PVCConnecter des capteurs à distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel avec cote PLTCBientôt disponible
s/o74040NH74040NH 1 km 10 Mb/s 18 Uni LSZHCapteurs longue distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel-
s/o74041E74041E 1 km 10 Mb/s 22 Toronné PVCCapteurs longue distance dans des environnements difficiles dans l'edge industriel-
SPE40174031NH74031NH 40 m 1 Gb/s 22 Uni LSZHPlateformes de transport en communInformations produit
SPE40274030E74030E 40 m 1 Gb/s 26 Uni PVCArmoire à espace restreint, construction de machinesInformations produit
SPE40374032PU74032PU 40 m 1 Gb/s 24 Toronné PUR RobotiqueInformations produit
SPE40474033Es/o 40 m 1 Gb/s 22 Toronné PVC Cellule de fabricationInformations produit
SPE405s/os/o 40 m 1 Gb/s 22 Uni PVCCellule de fabricationInformations produit
SPE406 s/os/o 40 m 1 Gb/s 22 Toronné PVCCellule de fabricationInformations produit
s/oBE43910* BE43910* 40 m 1 Gb/s 24 Toronné XL-LSZH Matériel roulantInformations produit
s/o s/oBE46830 40 m 1 Gb/s 22 Toronné SHF-1 Marine et offshoreInformations produit
s/os/oAUUTPA3799 15 m 100 Mb/s 26 Toronné PVCCaméra, radar ou autre dispositif embarqué sur le véhicule-
s/os/oAUSTPB3801 15 m 1 Gb/s 26 Toronné PVCEthernet automobile sur châssis-
s/os/oAUSTPC3804 7 m 6 Gb/s 28 Toronné PVCEthernet et multimédia automobile sur chassis-
s/os/oAUSTPD3802 7 m >12 Gb/s 26 Toronné PVCEthernet et multimédia automobile sur chassis-
s/os/oAUSPPD0861 7,5 m >12 Gb/s 26 Toronné PVCEthernet automobile à paire parallèle blindé sur châssis-

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.