Câble PROFINET

Augmentez le temps de disponibilité dans les environnements d'application les plus exigeants avec les câbles PROFINET de catégorie 5e de Belden. Ces câbles fournissent une connectivité Ethernet via la technologie Open Standard pour connecter facilement des appareils sur tous les systèmes pour une automatisation efficace en usine.

Caractéristiques et avantages

  • Une efficacité optimale : profitez d'une installation plus rapide et plus simple avec un câble au diamètre plus petit
  • Des solutions polyvalentes : l'homologation PLTC permet d'installer les câbles dans les chemins existants avec d'autres câbles à la puissance limitée, sans avoir besoin de chemins séparés
  • Conceptions industrialisées : faites votre choix entre trois options de câbles avec des gammes de flexibilité, renforcés selon les normes UL et permettant jusqu'à 5 millions de flexions

Détails techniques

Blindage Conducteur Type de gaine Type de PROFINET Région Catégorie de données Informations produit
Blindé Cuivre brut massif PVC A Amériques Cat5e7960A
Cuivre étamé toronné PVC B7961A
TPE C7962A
Cuivre brut massif PVC AEurope, Moyen-Orient, Afrique Cat6A74010E
PE74010EPE
LSZH74010NH
PUR74010PU
Cuivre brut toronné PVC B74011E
LSZH74011NH
PUR74011PU

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.