Numéro de produit : TT-1LG-012-HIN

Transport, intérieur + extérieur, MLT, OM1, 12f, tubes avec gel 2,8 mm, armure imbriquée en aluminium, double gaine - LSZH, OFCG-ST1

Catégorie transport, Intérieur/extérieur, Structure libre multitube, OM1, 12 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, armure imbriquée en aluminium, double gaine - LSZH, OFCG-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Fiber1 Type

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62,5/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Central Strength Member Type

GRP

Core Wrap Material

Bande d'étanchéité

Inner Jacket1 Strength Member

Fils d'aramide hydrofuges

Inner Jacket Material

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

11,5 mm (0,454 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

20,4 mm (0,805 po)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,25 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m -
Lancement min. en mode restreint 220 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km

Minimum Installation Bend Radius

20 câbles OD

Minimum Bend Radius During Operation

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

253 lbs/kft (376 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCG-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130, NFPA 502

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 27-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 27-06-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TT-1LG-012-HINN Noir Bobine