Numéro de produit : TF-SLF-006-R25

Usine, intérieur + extérieur, MLT, OS2, 6f, tubes avec gel 2,8 mm, double gaine - PVC, OFNR, résistance aux hydrocarbures O3 UV

Catégorie usine, intérieur/extérieur, Structure libre multitube, OS2, 6 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, Double gaine - PVC, OFNR, ozone, UV, résistance aux hydrocarbures

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides

Fiber1 Type

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Central Strength Member Type

GRP

Core Wrap Material

Bande d'étanchéité

Inner Jacket1 Strength Member

Fils d'aramide hydrofuges

Inner Jacket Material

PVC – Chlorure de polyvinyle

Couleur

Noir

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

0,514 po (13,1 mm)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m

Minimum Installation Bend Radius

15 câbles OD

Minimum Bend Radius During Operation

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

104 lbs/kft (155 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 27-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 27-06-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TF-SLF-006-R25N Noir Bobine