Numéro de produit : FISD012A9

Plénum intérieur, OS2, distribution, 12 fibres, armure imbriquée en aluminium

FX intérieur, OS2, distribution, structure serrée, 12 fibres OFCP, armure imbriquée en aluminium, non unifié, gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Fiber1 Type

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Fiber1 Buffer Material

PVC – Chlorure de polyvinyle

Fiber1 Buffer Diameter

900 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Inner Jacket1 Strength Member

Fils d'aramide

Inner Jacket Material

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

5,8 mm (0,230 po)

Couleur

Jaune

Nombre de cordelettes

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

12,2 mm (0,480 po)

Couleur

Jaune

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m --
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 50,000 m

Minimum Installation Bend Radius

20 câbles OD

Minimum Bend Radius During Operation

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

108 lbs/kft (161 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFCP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 27-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 27-06-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISD012A9 Jaune Bobine 612825368526