Numéro de produit : FI4D048PK

Plénum intérieur OM4 distribution 48 fibres

FX intérieur OM4 distribution tampon serré 48 fibres OFNP sous-unités (12F) gaine violet Erika

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Fiber1 Type

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Fiber1 Buffer Material

PVC – Chlorure de polyvinyle

Fiber1 Buffer Diameter

900 µm

Nombre de fibres

48

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

4

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,6 mm (0,220 po)

Couleur de la sous-unité

Violet Erika

Fiber SubUnit Strength Members

Fils d'aramide

Central Strength Member Type

GPR surgainé

Core Wrap Material

Ruban Nomex

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

0,590 po (15,0 mm)

Couleur

Violet Erika

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1100 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 550 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 4700 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 3500 MHz/km 500 MHz/km

Minimum Installation Bend Radius

15 câbles OD

Minimum Bend Radius During Operation

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

123 lbs/kft (184 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65, produit Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.85 Date de révision : 27-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.85 Date de révision : 27-06-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI4D048PK Violet Erika Bobine 612825378518