Plaques murales modulaires

Notre kit de plaques de façade MediaFlex pour les modules de style KeyConnect et MDVO offre une grande souplesse dans la configuration des prises de station de travail multimédia pour les besoins actuels et futurs du réseau. La conception d’accès frontal des prises facilite l’installation et les mises à niveau tout en multicolores, configurations à un gang et à double gang, et les capacités d’étiquetage répondent à l’esthétique de la zone de travail, la densité et les besoins d’identification.

Caractéristiques et avantages

  • Installation modulaire : les plaques MediaFlex font partie d'une gamme complète de plaques et de supports qui s'emboîtent pour créer des prises de station de travail modulaires.
  • Montage flexible : peut être monté sur une boîte de sortie ou un anneau de type NEMA standard pour supporter une variété d'adaptateurs et de supports MediaFlex.
  • Options de personnalisation : disponible dans une gamme de formes, de styles, de couleurs et de nombre de ports pour une flexibilité maximale
  • Assorti à l'esthétique : notre toute nouvelle gamme de MediaFlex présente un bord à 90 degrés pour s'adapter à l'esthétique lors de l'installation à côté de façades électriques ou autres
TypeOptions

Numéro de référence Belden

Kit de façades MediaFlex à bord arrondi

2 ports, inserts Flush KeyConnect, simple
4 ports, inserts Flush KeyConnect, simple
6 ports, inserts Flush KeyConnect, simple
2 ports, inserts KeyConnect coudés, simple
4 ports, inserts KeyConnect coudés, simple
6 ports, inserts Flush KeyConnect, double
8 ports, inserts Flush KeyConnect, double
12 ports, inserts Flush KeyConnect, double
6 ports, inserts KeyConnect coudés, double
8 ports, inserts KeyConnect coudés, double
2 ports, inserts Flush MDVO, simple
4 ports, inserts Flush MDVO, simple
6 ports, inserts Flush MDVO, simple
Télécharger

Kit de façades MediaFlex à bord coudé

2 ports, inserts Flush KeyConnect, simple
4 ports, inserts Flush KeyConnect, simple
6 ports, inserts Flush KeyConnect, simple
2 ports, inserts KeyConnect coudés, simple
4 ports, inserts KeyConnect coudés, simple
6 ports, inserts Flush KeyConnect, double
8 ports, inserts Flush KeyConnect, double
12 ports, inserts Flush KeyConnect, double
6 ports, inserts KeyConnect coudés, double
8 ports, inserts KeyConnect coudés, double
2 ports, inserts Flush MDVO, simple
4 ports, inserts Flush MDVO, simple
6 ports, inserts Flush MDVO, simple
Télécharger

Façades MediaFlex à bord arrondi

Simple
Double
Télécharger

Façades MediaFlex à bord coudé

Simple
Double
Télécharger

Boîtier pour adaptateur de surface MediaFlex à bord arrondi

Simple
Double
Télécharger
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources
Catalogues

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.