Plaques murales de style MDVO

Compatible avec tous les modules UTP et multimédia de type MDVO, les plaques de façade MDVO sont conçues pour offrir un maximum de flexibilité, de durabilité, d'esthétique et de facilité de gestion. Elles sont disponibles dans une variété de styles, de couleurs et de configurations de ports pour répondre à tous les besoins en matière d'applications de sortie dans les zones de travail.

Caractéristiques et avantages

  • Options de capacité : accepte 1, 4, 8 ou 12 modules multimédia MDVO, EZ-MDVO ou MDVO
  • Meilleure protection du cordon de raccordement : optimise le contrôle du rayon de cintrage du cordon de raccordement
  • Excellente polyvalence : peut s'adapter aux installations encastrées ou montées en surface
  • Une couleur qui dure : le plastique ignifugé et le stabilisateur UV empêchent la dégradation de la couleur
Type Références des pièces Nombre de ports Données techniques
Façades simples MDVO Télécharger 1 ports, 8 portsInformations produit
Façades doubles MDVO 12 port(s)
Plaques d'entrée coudées MDVO 4 port(s)
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.