Boîtes de fixation de surface
Les boîtiers de montage en surface Belden sont conçus pour offrir une flexibilité maximale, durabilité, Esthétique et facilité de gestion. Les boîtiers de montage en surface peuvent être montés sur des boîtiers de sortie et des anneaux de type NEMA standard afin de fournir un support pour diverses gammes de plaques murales.
Caractéristiques et avantages
- Déplacements, ajouts et modifications faciles : plusieurs options d'étiquetage pour assurer une identification facile des ports pour les MAC
- Prise en charge de la haute performance : un espace suffisant à l'intérieur des boîtiers de montage en surface doubles pour permettre un rayon de cintrage correct des câbles
- Une esthétique épurée : les boîtiers pour montage en surface sont assortis à leur gamme de plaques frontales, ce qui permet d'obtenir une esthétique homogène
- Gamme de produits : chaque type de plaque murale est associé à des boîtiers de montage en surface correspondants, ce qui offre une grande souplesse dans la sélection des produits
-
Liste des produits
Toutes les catégories associées
Ressources
Catalogues