Gestionnaire de rack intelligent et kit de mise à niveau

Belden PatchPro® offre un système complet de gestion intelligente de la couche physique qui utilise la technologie RFID (identification par radiofréquence) pour l'identification sans fil des cordons de raccordement individuels et la surveillance en temps réel des changements physiques involontaires dans l'infrastructure du réseau. Les cordons de raccordement intelligents sont équipés d’une puce RFID contenant des informations d’identification idiosyncrasiques (nom, standard, fabricant, etc.), qui est reconnu par le panneau et automatiquement introduit dans le logiciel pour une documentation transparente de la base de données en temps réel. Servir de pont de communication entre les panneaux Belden PatchPro® et la console de gestion, le gestionnaire de réseau dispose d’un écran intégré qui fournit des informations à partir de 40 panneaux maximum reliés par un câble bus. Les signaux des câbles bus sont convertis en protocole SNMP/Ethernet, et envoyé à la console de gestion. Le composant RFID surveille tous les ports et transmet les informations au gestionnaire du réseau. Les LED fournissent un soutien visuel pendant le processus de correction, signaler les changements indésirables.

Caractéristiques et avantages

  • Mise à niveau facile : panneaux de raccordement en cuivre/fibre 1U fonctionnant comme une connectivité conforme à la norme et pouvant être mis à niveau de manière non intrusive vers une connectivité de gestion intelligente à l'aide de simples composants matériels
  • Le gestionnaire de rack connecte jusqu'à 40 panneaux de raccordement en cuivre et/ou en fibre
  • Installation simplifiée avec moins de composants détachables. Pas besoin de composants supplémentaires qui risquent de se perdre