Panneaux de raccordement et cordons de raccordement intelligents

Belden offre une grande variété de solutions de connectivité pour le cuivre et la fibre. Ces lignes de produits sont compatibles avec les technologies intelligentes et offrent une possibilité de mise à niveau non intrusive vers des solutions iPLM (système de gestion intelligente de la couche physique) disponibles dans diverses catégories de cuivre et divers types de fibres dépassant les performances TIA avec une marge de progression de 25 % pour l'ensemble de la chaîne de bout en bout, ce qui est unique sur le marché. Le portefeuille cuivre dispose de notre connectivité innovante REVConnect, et notre portefeuille de fibres utilise exclusivement les meilleurs composants de performance de leur catégorie, faciles à installer et à maintenir accessibles pour les MAC (Make Add Changes).

Caractéristiques et avantages

  • Haute performance : cuivre/fibre dans la plateforme utilisant les produits de pointe REVConnect GX et FX PPRO qui dépassent les produits de connectivité de performance standard.
  • Flexibilité maximale : panneaux de raccordement en cuivre/fibre 1U fonctionnant comme une connectivité conforme à la norme et pouvant être mis à niveau de manière non intrusive vers une connectivité de gestion intelligente à l'aide de simples composants matériels
  • Installation simplifiée avec moins de composants détachables. Pas besoin de composants supplémentaires qui risquent de se perdre.