Trames et cassettes LAN à fibres

Les cassettes et trames LAN de Belden peuvent être installées dans notre plateforme à panneau de brassage FiberExpress Enterprise Closet X® (FX ECX) destinée aux applications d'intensité faible à moyenne. Une gamme complète de cassettes et de trames est disponible avec LC, SC, Connecteurs ou adaptateurs ST et MPO. Prise en charge de toutes les techniques modernes de terminaison sur site, y compris les cassettes pré-terminées, Diverses cassettes d’épissure et cadres d’adaptateur. Ils acceptent également les supports en cuivre et à fibres sur les trames KeyConnect. Les cassettes d'épissure prennent en charge les applications PON.

Caractéristiques et avantages

  • Gain de temps et moins de déchets : les cassettes pigtail pré-raccordées permettent de réduire le temps d'installation et produisent moins de déchets sur place
  • Routage de fibre simplifié et élimination du point de pincement des cassettes : le couvercle des cassettes d'épissure dispose d'un mécanisme de gestion du mou
  • Meilleures capacités de maintenance : insérez ou retirez facilement des composants depuis la face avant ou arrière du boîtier ECX
  • Flexible : associez les supports en cuivre/à fibres au sein du même boîtier LAN
Cassettes standard de type A (base 12)
Ports de raccordement (fibres)Ports de jonction OM3 OM4 OM5OS2-Bleu OS2/APC - Vert
12 (24)2FC3X12LDMFFC4X12LDMFFC3X12LD4FFCSX12LDMFFCSX12LAMF
6 (12) 1FC3X06LDMFFC4X06LDMFFCSX06LDMFFCSX06LAMF
6 (12) 1FC3X06SDMFFC4X06SDMF---FCSX06SDMFFCSX06SAMF
12 (12) 1FC3X12SCMFFC4X12SCMF---FCSX12SCMFFCSX12SBMF
Cassettes SR4 standard (Base 8)
Ports de raccordement (fibres)Ports de jonction OM3 OM4 OM5OS2 - Bleu OS2/APC - Vert
12 (24) 3FC3X12LD4FFC4X12LD4FFCSX12LD4F---
8 (16) 2FC3X08LD4FFC4X08LD4FFCSX08LD4F---
4 (8) 1FC3X04LD4FFC4X04LD4FFCSX04LD4F---