Numéro de produit : AX100693-S

CONNEXION CROISÉE 110, 100 PAIRES DE MONTANTS 4 PAIRES

Kit connexion croisée 110 100 paires (c4) avec montants

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 1200, TIA Category 5e, ISO Classe D, 1000BASE-T

Conducteur

Diamètre nominal

isolation

Diamètre nominal
0,05 mm
0,049 mm

Gaine extérieure

Épaisseur de paroi nominale
0,052 mm

Nombre de ports

100 PAIRES

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Poids

0,794 g

Matériaux

Description Matériel
Bloc Plastique - UL94V-0

Conductor Spacing

0,05 mm

Résistance diélectrique

1,000V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute kV DC

Courant nominal

1,5 A

Résistance d'isolement

100 MOhm*km

Maximum Contact Resistance

1 mOhm

Connexion accouplée

Fréquence (MHz) Atténuation d'insertion max. TIA* (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Atténuation de retour min. TIA* (dB)
100 0,4 dB 43 dB 35,1 dB 36 dB 20 dB

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Connector System Compatibility

110

Compatibilité d'outil

Outil de connexion croisée 110 AX100749

Interface de terminaison

Connexion Connexion Durabilités
Face avant Connexion IDC 200 insertions

Dimensions

Largeur Hauteur Profondeur
10,22 3,61 3,35

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 catégorie 5e

Environnement

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Utilisation – Intérieur

Oui

Liste de sécurité

UL 1863 et CSA-C22.2

Pièces connexes

110 GESTION DES CHEMINS DE CÂBLES CROISÉE AVEC ET SANS MONTANTS, 110 CORDONS DE RACCORDEMENT CROISÉS, 110 BANDE D'ÉTIQUETTES CROISÉE

Pièces incluses

1X100 PAIRES DE BLOC DE CÂBLAGE, 25 BLOC DE CONNEXION 4 PAIRES

Notes

Pour plus d’informations sur ce produit, visitez notre site Web à http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 21-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.93 Date de révision : 21-05-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX100693-S Amande 611589001960