Commutateurs SPIDER Hirschmann

Les commutateurs Ethernet industriels Hirschmann SPIDER non administrables transmettent de manière fiable de grandes quantités de données sur n'importe quelle distance. Tous les commutateurs ont été spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles et sont livrés avec les certifications nécessaires pour répondre aux exigences de votre application. Idéal pour une utilisation où l'administration des commutateurs n'est pas nécessaire.

Caractéristiques et avantages

  • Installation rapide : capacités Plug-and-play pour permettre un démarrage rapide et facile, sans aucun outil
  • Fiabilité maximale : des conceptions robustes garantissent des processus de production fluides et ininterrompus
  • Variété d'options : que vous ayez besoin d'un commutateur d'entrée de gamme rentable ou de quelque chose de plus robuste, de nombreuses options sont disponibles, notamment des fonctionnalités personnalisables
  • Les commutateurs de ligne standard SPIDER III sont des commutateurs d’entrée de gamme abordables pour les petites infrastructures et les réseaux sur le terrain.
  • Les commutateurs Power over Ethernet SPIDER III répondent aux besoins de divers secteurs et applications, en particulier les environnements d’automatisation qui nécessitent un câblage réduit.