Logiciel de commutation HiOS

Le logiciel HiOS de Hirschmann augmente les performances de ses commutateurs ethernet industriels. Doté d’un serveur OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) intégré, le logiciel offre une solution indépendante de la marque et évolutive à mesure que l’automatisation industrielle évolue vers l’industrie 4.0. Comme pour les capacités et les modèles de configuration de Time-Sensitive Networking (TSN), les fabricants peuvent facilement et économiquement transmettre des données critiques et non critiques sur le même réseau.

Caractéristiques et avantages

  • À l'épreuve du futur : le serveur OPC UA intégré fournit un pont de communication indépendant de la marque entre tous les niveaux de la structure d'automatisation
  • Sécurité : une fonctionnalité de sécurité complète pour vous aider à sécuriser vos réseaux
  • Intégré à macmon NAC : contrôle efficace et flexible de l'accès à votre réseau
  • Communication déterministe : fonctionnalité TSN pour les produits RSPE 35/37 et BOBCAT, ainsi que pour les dispositifs OCTOPUS II avec FPGA
  • Convergence TI/TO : protocoles d'administration bureautique et industrielle pour faciliter l'intégration des réseaux informatiques et télématiques
  • Détails techniques
Niveau des logiciels Fonctionnalité Plus d'infos
Couche 2 standard Compatible avec les séries BOBCAT, RSP, RSPE, RED, GREYHOUND et OCTOPUS. En plus de nombreuses options d'administration et de diagnostic IPv4 et IPv6, HiOS fournit une synchronisation temporelle conforme à l'IEEE 1588v2, ainsi qu'une variété de protocoles de redondance. Avec des temps de commutation nuls, les méthodes PRP (Protocole de redondance parallèle) et HSR (Redondance sans interruption à haute disponibilité) garantissent des processus de production fluides. Des mécanismes de sécurité complets protègent votre réseau contre les attaques et les erreurs de fonctionnement, contribuant également à une haute disponibilité du réseau. TSN pour RSPE35, RSPE37, BRS et OCTOPUS avec FPGA.Catalogue en ligne
Couche 2 intégrée Compatible avec la série EES. En plus des nombreuses options d'administration et de diagnostic, HiOS fournit une synchronisation précise conforme à IEEE 1588v2, ainsi qu'une grande plage de protocoles de redondance. Avec des temps de commutation nuls, les méthodes PRP et HSR garantissent des processus de production fluides. Des mécanismes de sécurité complets protègent votre réseau contre les attaques et les erreurs de fonctionnement, contribuant également à une haute disponibilité du réseau.Catalogue en ligne
Couche 2 avancée Compatible avec les séries OCTOPUS, MSP, GREYHOUND, BOBCAT, RSPE et RSP. Le niveau avancé comprend toutes les caractéristiques du niveau standard, plus des améliorations supplémentaires en matière de redondance avec MRP via agrégation de liens et DLR, ainsi que la famille FuseNet™ de protocoles de couplage réseau redondant. Le logiciel comprend également un serveur OPC UA, des fonctions de qualité de service telles que DiffServ, des VLAN basés sur MAC et IP, des VLAN basés sur le protocole et des mécanismes de sécurité, tels que les listes de contrôle d'accès (ACL) améliorées, les ACL basées sur le flux, l'affectation de politiques basée sur RADIUS, la protection de la source IP, l'inspection ARP dynamique et l'authentification multiclients IEEE 802.1x .Catalogue en ligne
Couche 3 standard Compatible avec les séries OCTOPUS, GREYHOUND, RSP et RSPE. Le logiciel standard couche 3 comprend toutes les fonctionnalités du logiciel de la couche 2 , plus des fonctionnalités supplémentaires, telles que le routage unicast statique et dynamique, la traduction d'adresses réseau 1:1, la redondance de routeur et le transfert de multidiffusion.Catalogue en ligne
Couche 3 avancée Compatible avec les séries MSP, GREYHOUND et DRAGON MACH4000, la couche 3 avancée comprend toutes les fonctionnalités du logiciel couche 3 standard, plus des fonctionnalités supplémentaires et une large plage de protocoles de routage unicast et multicast dynamiques.Catalogue en ligne
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots