Product Number: Rail Data Diode LV

Data Diode pour une tension de fonctionnement de 24 V

Les dispositifs RDD20 se composent de 2 routeurs indépendants DATA IN et DATA OUT. À l'intérieur du dispositif, il existe une connexion de données unidirectionnelle continue (100 Mbit/s) de DATA IN à DATA OUT pour la transmission de données. Due to the security requirements, data transmission is only possible from DATA IN to DATA OUT. Data Diode pour une tension de fonctionnement de 24 V

  • Availability:
    Mondial
  • Global inventory:
    Disponible
  • Spécifications
  • Part numbers
  • Ressources

Spécifications

Type

Rail Data Diode LV (Code produit : RDD20-1400A-SUUY999HHE3SXX.X.XX)

Nom

Rail Data Diode LV

Version du logiciel

HiOS 09.0.06

Type de port et quantité

14 ports au total, dont 6 M12 code D et 8 RJ45

Contact d'alimentation/signalisation

2 blocs de terminaux enfichables, 2 broches/1 bloc de terminal enfichable, 2 broches

Interface V.24

2 prises RJ11

Emplacement pour carte SD

2 emplacements pour carte SD pour adaptateur d'autoconfiguration ACA31

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Topologie en ligne - /étoile

tout

Tension de fonctionnement

2 x 24 VDC (16,8 .. 32 VDC)

Consommation électrique

23 W

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, QoS/priorisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, classification et police DiffServ des IP en entrée, mise en forme des files d'attente/bande passante maximale bande passante de file d'attente, contrôle de flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, trames Jumbo, VLAN (802. 1Q), VLAN basé sur le protocole, mode VLAN non informé, VLAN voix, VLAN basé sur MAC, VLAN basé sur sous-réseau IP, détecteur/quêteur IGMP​​​​​​​ par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole d'enregistrement de MAC multiple (MMRP), protocole d'enregistrement multiple (MRP), trames Jumbo, couche 2. Protection contre les boucles

Redondance

HIPER-Ring (commutateur en anneau), HIPER-Ring via agrégation de liens, agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - Client de redondance, MRP via agrégation de liens, gestionnaire de sous-anneau, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP, VRRP, suivi VRRP, HiVRRP (améliorations VRRP), couplage réseau redondant

Administration

Client DNS, prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, serveur OPC-UA

Diagnostic

Détection de conflit d'administration d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, notification par e-mail, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection du volet de liaison, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports​​​​​​​ N:1, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN , informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, configuration Check Dialog, Switch Dump, Snapshot configuration de la facilité des instantanés

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique​​​​​​​, serveur DHCP : par port serveur DHCP : Pools par VLAN, adaptateur d'autoconfiguration ACA31 (carte SD), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), prise en charge MIB complète du script CLI, administration Web aide contextuelle, sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement, effacer la configuration mais conserver les réglages IP, gestion du script CLI sur ENVM au démarrage, gestion basée sur HTML5.

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), affectation de VLAN RADIUS, affectation de police RADIUS, authentification multiclient par port, contournement d'authentification MAC, surveillance DHCP, inspection ARP dynamique, prévention automatique de refus de service, LDAP, ACL basé sur MAC en entrée, IPv4, ACL basé sur le temps, ACL basé sur le VLAN, ACL basé sur le VLAN d'entrée, limitation ACL basée sur le flux, accès à la gestion restreint par VLAN, indication de la sécurité du dispositif, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès de gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, gestion locale des utilisateurs, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, changement de mot de passe à la première connexion.

Synchronisation du temps

Horloge transparente à deux temps PTPv2, horloge de référence PTPv2, horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTPPTPv2 horloge transparente à deux temps, horloge de référence PTPv2, horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Divers

Mise hors tension du port, croisement manuel des câbles

Routage

Assistance IP/UDP, routage à vitesse filaire totale, interfaces de routeur basées sur le port, interfaces de routeur basées sur le VLAN, interface de bouclage, filtre ICMP, diffusions sur le net, OSPFv2, RIP v1/v2, détection de routeur ICMP (IRDP), routage unicast statique, proxy ARP, suivi d'itinéraire statique

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

159,3 h

Température de fonctionnement

0-+60° C

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

146 mm x 164 mm x 120 mm

Poids

2200 g

Montage

Rail DIN

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

5 Hz ... 8,4 Hz (3,5 mm d'amplitude), 5 Hz ... 150 Hz

Choc CEI 60068-2-27

15 g, 11 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 .. 1000 MHz), 3 V/m (1400 .. 2000 MHz), 1 V/m (2000 .. 2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre) alimentation électrique 1 kV (ligne/terre) ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz .. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, EN 60131-2

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 60950-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Câble de raccordement 943 301-001 ; adaptateur d'autoconfiguration ACA31 942 074-001 ; logiciel de gestion de réseau Industrial HiVision 943 156-xxx ; bornier à 3 broches pour tension d'alimentation (50 pièces) 943 845-008 ; bornes à 2 broches pour contact de signalisation (50 pièces.) 943 845-010 ; cordon d'alimentation 942 000-001 ; capuchon de protection pour prise RJ45 (50 pièces) 943 936-001 ; capuchon de protection pour prise M12, métal (25 pièces) 942 057-001 ; jeu de cache-poussière pour prise M12, plastique (25 pcs.) 942 057-002

Contenu de la livraison

Dispositif, borniers, instructions générales de sécurité

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Type
942197001 RDD20-1400A-SUUY999HHE3SXX. X.XX