Product Number: Rail Data Diode HV Train
Data Diode pour tension de fonctionnement VAC 110 VDC et 110/230 VAC avec les applications ferroviaires
Les dispositifs RDD20 se composent de 2 routeurs indépendants DATA IN et DATA OUT. À l'intérieur du dispositif, il existe une connexion de données unidirectionnelle continue (100 Mbit/s) de DATA IN à DATA OUT pour la transmission de données. Due to the security requirements, data transmission is only possible from DATA IN to DATA OUT. Data Diode pour tension de fonctionnement VAC 110 VDC et 110/230 VAC avec les applications ferroviaires
-
Availability:
-
Global inventory:
Spécifications
Description du produit
Type |
Rail Data Diode HV Train (code produit : RDD20-1400A-EKKS999HHE3SXX.X.XX) |
---|---|
Nom |
Rail Data Diode HV Train |
Version du logiciel |
HiOS 09.0.06 |
Type de port et quantité |
14 ports au total, avec 6 x M12 code D et 8 x RJ45 |
Plus d'interfaces
Contact d'alimentation/signalisation |
2 blocs de terminaux enfichables, 3 broches/1 bloc de terminal enfichable, 2 broches |
---|---|
Interface V.24 |
2 prises RJ11 |
Emplacement pour carte SD |
2 emplacements pour carte SD pour adaptateur d'autoconfiguration ACA31 |
Taille du réseau - Longueur de câble
Paire torsadée (TP) |
0-100 m |
---|
Taille du réseau - cascadabilité
Topologie en ligne - /étoile |
tout |
---|
Besoins en alimentation
Tension de fonctionnement |
2 x 110 VDC (77 .. 138 VDC), 2 x 110/230 VAC (93,5 .. 253 VAC) |
---|---|
Consommation électrique |
21 W |
Logiciels
Commutation |
Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, QoS/priorisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, classification et police DiffServ des IP en entrée, mise en forme des files d'attente/bande passante maximale bande passante de file d'attente, contrôle de flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, trames Jumbo, VLAN (802. 1Q), VLAN basé sur le protocole, mode VLAN non informé, VLAN voix, VLAN basé sur MAC, VLAN basé sur sous-réseau IP, détecteur/quêteur IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole d'enregistrement de MAC multiple (MMRP), protocole d'enregistrement multiple (MRP), trames Jumbo, couche 2. Protection contre les boucles |
---|---|
Redondance |
HIPER-Ring (commutateur en anneau), HIPER-Ring via agrégation de liens, agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - Client de redondance, MRP via agrégation de liens, gestionnaire de sous-anneau, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP, VRRP, suivi VRRP, HiVRRP (améliorations VRRP), couplage réseau redondant |
Administration |
Client DNS, prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, serveur OPC-UA |
Diagnostic |
Détection de conflit d'administration d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, notification par e-mail, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection du volet de liaison, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports N:1, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN , informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, configuration Check Dialog, Switch Dump, Snapshot configuration de la facilité des instantanés |
Configuration |
Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port serveur DHCP : Pools par VLAN, adaptateur d'autoconfiguration ACA31 (carte SD), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), prise en charge MIB complète du script CLI, administration Web aide contextuelle, sauvegarde de la configuration sur un serveur distant lors de l'enregistrement, effacer la configuration mais conserver les réglages IP, gestion du script CLI sur ENVM au démarrage, gestion basée sur HTML5. |
Sécurité |
Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), affectation de VLAN RADIUS, affectation de police RADIUS, authentification multiclient par port, contournement d'authentification MAC, surveillance DHCP, inspection ARP dynamique, prévention automatique de refus de service, LDAP, ACL basé sur MAC en entrée, IPv4, ACL basé sur le temps, ACL basé sur le VLAN, ACL basé sur le VLAN d'entrée, limitation ACL basée sur le flux, accès à la gestion restreint par VLAN, indication de la sécurité du dispositif, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès de gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, gestion locale des utilisateurs, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, changement de mot de passe à la première connexion. |
Synchronisation du temps |
Horloge transparente à deux temps PTPv2, horloge de référence PTPv2, horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTPPTPv2 horloge transparente à deux temps, horloge de référence PTPv2, horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP |
Divers |
Mise hors tension du port, croisement manuel des câbles |
Routage |
Assistance IP/UDP, routage à vitesse filaire totale, interfaces de routeur basées sur le port, interfaces de routeur basées sur le VLAN, interface de bouclage, filtre ICMP, diffusions sur le net, OSPFv2, RIP v1/v2, détection de routeur ICMP (IRDP), routage unicast statique, proxy ARP, suivi d'itinéraire statique |
Conditions ambiantes
MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C |
78,4 h |
---|---|
Température de fonctionnement |
-40-+70° C |
Température de stockage/transport |
-40-+85° C |
Humidité relative (sans condensation) |
5-95 % |
Dimensions (LxHxP) |
146 mm x 164 mm x 120 mm |
Poids |
2200 g |
Montage |
Rail DIN |
Norme de protection |
IP20 |
Stabilité mécanique
Vibration CEI 60068-2-6 |
Fonctionnement : 5 Hz .. 150 Hz, bruit à large bande vertical : 1,0 m/s² (rms) horizontal : 0,7 m/s² (rms), hors fonctionnement : 5 Hz ... 150 Hz, bruit à large bande vertical : 7,9 m/s² (rms) horizontal : 5,5 m/s² (rms) |
---|---|
Choc CEI 60068-2-27 |
vertical : 30 m/s², 30 ms, horizontal : 50 m/s², 30 ms |
EMC Immunité aux interférences
Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 |
Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV |
---|---|
Champ électromagnétique EN 61000-4-3 |
20 V/m (80 .. 1000 MHz), 10 V/m (1400 .. 2000 MHz), 5 V/m (2000 .. 2700 MHz), 3 V/m (5100 .. 6000 MHz) |
Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4 |
Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV |
Surtension EN 61000-4-5 |
2 kV (ligne/terre), alimentation électrique 1 kV (ligne/terre) ligne de données 2 kV (ligne/terre) |
Immunité à la conduction EN 61000-4-6 |
10 V (150 kHz .. 80 MHz) |
FR 61000-4-16 tension de fréquence secteur |
300 A/m |
Immunité émise EMC
EN 55032 |
EN 55032 Classe A |
---|---|
EN 55022 |
EN 55022 Classe A |
FCC CFR47 Part 15 |
FCC 47CFR Part 15, classe A |
Autorisations
Norme de base |
CE, EN 60131-2 |
---|---|
Sécurité des équipements de contrôle industriels |
EN 60950-1 |
Transport |
EN50121-4, EN51055, EN 45545-2 |
Fiabilité
Garantie |
60 mois (veuillez vous référer aux conditions de garantie pour des informations détaillées) |
---|
Contenu de la livraison et accessoires
Accessoires à commander séparément |
Câble de raccordement 943 301-001 ; adaptateur d'autoconfiguration ACA31 942 074-001 ; logiciel de gestion de réseau Industrial HiVision 943 156-xxx ; bornier à 3 broches pour tension d'alimentation (50 pièces) 943 845-008 ; bornes à 2 broches pour contact de signalisation (50 pièces.) 943 845-010 ; cordon d'alimentation 942 000-001 ; capuchon de protection pour prise RJ45 (50 pièces) 943 936-001 ; capuchon de protection pour prise M12, métal (25 pièces) 942 057-001 ; jeu de cache-poussière pour prise M12, plastique (25 pcs.) 942 057-002 |
---|---|
Contenu de la livraison |
Dispositif, borniers, instructions générales de sécurité |
Instructions complémentaires
Documentation relative aux produit |
https://www.doc.hirschmann.com |
---|---|
Certificats |
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html |
Téléchargement de logiciels |
https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads |
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 03-02-2025 |
---|
Information
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.130 Date de révision : 03-02-2025 |
---|
Références des pièces
Article n° | Type |
---|---|
942197004 | Rail Data Diode HV Train |