Connecteurs rectangulaires Hirschmann série G/GO

Là où cela pouvait s'avérer trop étroit pour certains connecteurs, la série G/GO est parfaitement à son aise. C'est pourquoi le connecteur rectangulaire aux dimensions compactes joue un rôle essentiel dans l'univers de la miniaturisation.

Caractéristiques et avantages

  • Extrêmement résistants : spécialement conçus pour les applications soumises à des contraintes mécaniques permanentes, par exemple dans les exploitations minières souterraines
  • Utilisation flexible : convient à une large plage de secteurs grâce aux différentes affectations des broches
  • Forme polyvalente : modèles carrés (G) et rectangulaires (GO) pour convenir à vos applications individuelles
  • Détails techniques
Série G – Connecteurs carrés
Genre Modèle Pôles Type
Femelle Coudé, type à souder 2, 3 et 4 pôles Assemblages sur site
Mâle ou femelle Connecteur pour montage en surface, type à souder 4 pôles Embases
Mâle ou femelle Coudé 2, 3 et 4 pôles Cordons à simple extrémité
Accessoires
Série GO – Connecteurs rectangulaires
Genre Modèle Pôles Type
Femelle Coudé, type à souder ou à vis 6 et 7 pôles Assemblages sur site
Mâle Connecteur pour montage en surface, type à souder 6 et 7 pôles Embases
Accessoires
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots