Numéro de produit : TU-SLG-072-R22

Plateau, intérieur + extérieur, MLT, OS2, 72f, tubes avec gel 2,8 mm, double gaine - PVC et CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1/2

Plateau DataTuff, Intérieur/extérieur, Structure libre multitube, OS2, 72 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, double gaine - PVC intérieur/CPE extérieur, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1 et 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Extended Distance Horizontal and Backbone Data/Telco Network, Environnement bruyant, Indoor/Outdoor and Wet Locations

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8,2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

72

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

10,3 mm (0,406 po)

Couleur

Noir

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1300 nm 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Diamètre du champ de mode 9.2 µm 10.4 µm
Performance 1 Gigabit ethernet 5,000 m
Performance 10 Gigabit ethernet 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

126 lbs/kft (188 kg/km)

Plage de température d'installation

-10 To +60 °C

Plage de température de fonctionnement

-50 To +70 °C

Plage de température de stockage

-50 To +70 °C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 06-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 06-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TU-SLG-072-R22N Noir Bobine