Numéro de produit : TU-3LF-002-RI2

Plateau, intérieur + extérieur, MLT, OM3, 2f, tubes avec gel 2,8 mm, armure imbriquée en aluminium, double gaine - PVC et CPE, OFCR, résistance aux hydrocarbures 1/2

Plateau DataTuff, Intérieur/extérieur, Structure libre multitube, OM3, 2 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, armure imbriquée en aluminium, double gaine - PVC intérieur/CPE extérieur, OFCR, résistance aux hydrocarbures 1 et 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Extended Distance Horizontal and Backbone Data/Telco Network, Environnement bruyant, Indoor/Outdoor and Wet Locations, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

2

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

11,5 mm (0,454 po)

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,000 dB/km 1,000 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 550
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

231 lbs/kft (344 kg/km)

Plage de température d'installation

-10 To +60 °C

Plage de température de fonctionnement

-50 To +70 °C

Plage de température de stockage

-50 To +70 °C

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 06-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 06-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TU-3LF-002-RI2N Noir Bobine