Numéro de produit : TF-3LF-006-RS5

Usine, intérieur + extérieur, MLT, OM3, 6f, tubes avec gel 2,8 mm, CST, gaine unique - PVC, OFCR, résistance ozone-UV-pétrole

Catégorie usine, Intérieur/extérieur, Structure libre multitube, OM3, 6 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, Ruban en acier ondulé, gaine unique - PVC, OFCR, résistance ozone-UV-pétrole

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Fiber1 Type

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre d'éléments de rembourrage

4

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Central Strength Member Type

GRP

Core Wrap Material

Bande d'étanchéité

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre nominale

13,5 mm (0,530 po)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 550
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m --
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km --
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Minimum Installation Bend Radius

20 câbles OD

Minimum Bend Radius During Operation

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

115 lbs/kft (171 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes

Résistant à l'ozone, aux fluides hydrauliques

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 27-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 27-06-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TF-3LF-006-RS5N Noir Bobine