Numéro de produit : TF-1LG-024-RN5

Usine, intérieur + extérieur, MLT, OM1, 24f, tubes avec gel 2,8 mm, gaine unique - PVC, OFNR, résistance ozone-UV-pétrole

Catégorie usine, Intérieur/extérieur, Structure libre multitube, OM1, 24 fibres, tubes remplis de gel 2,8 mm, gaine unique - PVC, OFNR, résistance ozone-UV-pétrole

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Extended Distance Horizontal and Backbone Data/Telco Network, Environnement bruyant, Indoor/Outdoor and Wet Locations

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62.5 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre d'éléments de rembourrage

3

Fibres par sous-unité

12

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2,8 mm (0,110 po)

Couleur de la sous-unité

TIA-598-D

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,250 dB/km 1,000 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 300 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 33 m
Lancement min. en mode restreint  220 MHz/km
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 200 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

87 lbs/kft (129 kg/km)

Plage de température d'installation

-10 To +60 °C

Plage de température de fonctionnement

-40 To +70 °C

Plage de température de stockage

-40 To +70 °C

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Notes

Ozone, Hydraulic Fluid Resistant

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 06-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 06-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TF-1LG-024-RN5N Noir Bobine