Numéro de produit : TT-3DK-024-LIN

Transport, intérieur + extérieur, DN, OM3, 24f, unitisé, armure imbriquée en aluminium, double gaine - LSZH, OFCR-ST1

Catégorie transport, Intérieur/extérieur, Distribution, OM3, 24 fibres, unitisé (12f/unité) 900 um, armure imbriquée en aluminium, double gaine - LSZH, OFCR-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Extended Distance Horizontal and Backbone Data/Telco Network, Environnement bruyant, Indoor/Outdoor and Wet Locations, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre d'éléments de rembourrage

2

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,8 mm (0,230 po)

Couleur de la sous-unité

Aqua

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide hydrofuges

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

17,5 mm (0,688 po)

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,000 dB/km 1,000 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

398 lbs/kft (592 kg/km)

Plage de température d'installation

-10 To +60 °C

Plage de température de fonctionnement

-40 To +70 °C

Plage de température de stockage

-40 To +70 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130, NFPA 502

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 06-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 06-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TT-3DK-024-LINN Noir Bobine