Product Number: TT-3D9-012-LNN

Transit, In+Outdoor, DN, OM3, 12f, Non-Unit, Sgl Jkt - LSZH, OFNR-ST1

Transit Grade, Indoor/Outdoor, Distribution, OM3, 12 Fibers, Non-Unit 900um, Single Jacket - LSZH, OFNR-ST1

  • Availability:
    Mondial
  • Global inventory:
    Disponible
  • Spécifications
  • Part numbers
  • Ressources

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

7,4 mm (0,290 po)

Nombre de cordelettes

1

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m -
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

15 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

30 lbs/kft (45 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130, NFPA 502

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TT-3D9-012-LNNN Noir Bobine