Product Number: TM-SD9-012-LBA
Marine, In+Outdoor, DN, OS2, 12f, Non-Unit, BBA, Dbl Jkt - LSZH, OFCR-ST1, ABS
Marine Grade, Indoor/Outdoor, Distribution, OS2, 12 Fibers, Non-Unit 900um, Bronze Braid Armor, Double Jacket - LSZH, OFCR-ST1, ABS Approved
-
Availability:
-
Global inventory:
Spécifications
Aperçu du produit
Catégorie de produits |
Câble de distribution en fibre |
---|---|
Applications recommandées | Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs |
Spécifications de la fibre
Type de fibre |
OS2 |
---|---|
Diamètre de noyau de la fibre |
8,2/125 µm |
Diamètre de fibre |
250 µm |
Matériau du tampon |
LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène) |
Diamètre du tampon |
900 µm |
Nombre de fibres |
12 |
Code couleur de la fibre |
TIA-598-D |
Spécifications de la gaine intérieure
Élément de résistance |
Fils d'aramide hydrofuges |
---|---|
Matériel |
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) |
Diamètre nominale |
0,320 po (8,1 mm) |
Couleur |
Noir |
Nombre de cordelettes |
1 |
Spécifications de l'armure
Type d'armure et matériau |
BBA – armure à tresse de bronze |
---|
Spécifications de la gaine extérieure
Matériau de la gaine |
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) |
---|---|
Diamètre nominale |
0,475 po (12,1 mm) |
Caractéristiques optiques
Longueur d'onde | 1310 nm | 1550 nm |
---|---|---|
Atténuation max. | 0,50 dB/km | 0,50 dB/km |
Diamètre du champ de mode | 9.2 µm | 10.4 µm |
Performance 1 Gigabit ethernet | 5000 m | - |
Performance 10 Gigabit ethernet | 10,000 m | 40,000 m |
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum pendant l'installation |
20 câbles OD |
---|---|
Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement |
10 câbles OD |
Résistance maximale à la traction pendant l'installation |
2670 N (600 lbf) |
Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement |
800 N (180 lbf) |
Résistance à l'écrasement |
440 N/cm |
Poids câble en vrac |
134 lbs/kft (199 kg/km) |
---|
Plage de température
Plage de température d'installation |
-10° C à +60° C |
---|---|
Plage de température de fonctionnement |
-40° C à +70° C |
Plage de température de stockage |
-40° C à +70° C |
Normes et conformité
Environnement compatible |
Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
OFCR-ST1, FT4 |
Conformité ICEA |
S-104-696 |
Conformité IEEE |
IEEE 45, IEEE 1580 (tresse uniquement) |
Conformité marine |
ABS |
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Information
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 14-11-2022 |
---|
Références des pièces
Article n° | Couleur | Type de présentation |
---|---|---|
TM-SD9-012-LBAN | Noir | Bobine |
Ressources
- 4 raisons pour lesquelles les intégrateurs de TIC devraient se réjouir des systèmes de classe 4
- L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
- Les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA
- Ce que vous devez savoir sur les nouveaux systèmes d'alimentation gérés par défaut
- Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique
Ressources
- 4 raisons pour lesquelles les intégrateurs de TIC devraient se réjouir des systèmes de classe 4
- L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
- Les dernières mises à jour des normes IEEE et des normes TIA
- Ce que vous devez savoir sur les nouveaux systèmes d'alimentation gérés par défaut
- Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique