Product Number: TM-3D9-012-LBA

Marine, In+Outdoor, DN, OM3, 12f, Non-Unit, BBA, Dbl Jkt - LSZH, OFCR-ST1, ABS

Marine Grade, Indoor/Outdoor, Distribution, OM3, 12 Fibers, Non-Unit 900um, Bronze Braid Armor, Double Jacket - LSZH, OFCR-ST1, ABS Approved

  • Availability:
    Mondial
  • Global inventory:
    Disponible
  • Spécifications
  • Part numbers
  • Ressources

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau horizontal à distance étendue et de données de base/télécomunications, Environnement bruyant, Sites intérieurs/extérieurs et humides, À l'épreuve des rongeurs

Type de fibre

OM3

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau du tampon

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Diamètre du tampon

900 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

0,320 po (8,1 mm)

Couleur

Noir

Nombre de cordelettes

1

Type d'armure et matériau

BBA – armure à tresse de bronze

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diamètre nominale

0,475 po (12,1 mm)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Performance 1 Gigabit ethernet 1000 m 550 m
Performance 10 Gigabit ethernet 300 m -
Largeur de bande modale effective minimale (EMB) 2000 MHz/km -
Largeur de bande minimale du lancement en surcharge (OFL) 1500 MHz/km 500 MHz/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 câbles OD

Rayon de courbure minimum pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2670 N (600 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

800 N (180 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

134 lbs/kft (199 kg/km)

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité IEEE

IEEE 45, IEEE 1580 (tresse uniquement)

Conformité marine

ABS

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 14-11-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 14-11-2022

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TM-3D9-012-LBAN Noir Bobine